1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบน (AFTH)

HINGES

บานพับแบน (AFTH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบน อลูมิเนียม ชนิดเจาะรูสำหรับยึดด้วย สกรูหัวแบน

รหัสสินค้า
AFTH5050HH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 531.40

฿ 309.38

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว L(มิลลิเมตร) 50
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก Alumite
กว้าง(มิลลิเมตร) 50 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 270
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง เคาเตอร์ซิงค์ สีหลัก ตัวเครื่อง ธรรมชาติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTH5050HH ในชุด บานพับแบน (AFTH)