(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- รางเลื่อน (ประเภท Overtravel) รุ่น RS35D จาก IMAO CORPORATION
- รุ่น RS35D เป็นรางชนิด 3 ตอน ที่เคลื่อนที่ได้มากกว่าความยาวราง
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 711.2 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 733.5 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 588 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก SPCC
รหัสสินค้า |
---|
RS35D-12 |
RS35D-14 |
RS35D-16 |
RS35D-18 |
RS35D-20 |
RS35D-22 |
RS35D-24 |
RS35D-26 |
RS35D-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.44 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 327.2 | 304.8 | 588 | ถึง 350 | ถึง 600 | ||
฿ 907.54 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 377.9 | 355.6 | 578 | ถึง 400 | ถึง 600 | ||
฿ 827.80 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 428.7 | 406.4 | 559 | ถึง 450 | ถึง 600 | ||
฿ 1,053.87 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 479.5 | 457.2 | 549 | ถึง 500 | ถึง 600 | ||
฿ 1,113.32 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 530.3 | 508 | 529 | ถึง 550 | ถึง 600 | ||
฿ 1,041.26 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 581.2 | 558.8 | 500 | ถึง 600 | ถึง 500 | ||
฿ 1,246.97 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 631.9 | 609.6 | 480 | ถึง 650 | ถึง 500 | ||
฿ 1,316.07 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 682.7 | 660.4 | 461 | ถึง 700 | ถึง 500 | ||
฿ 1,721.55 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 733.5 | 711.2 | 441 | ถึง 750 | ถึง 500 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | จำนวนรางสเตจ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
กลไก ล็อค | ไม่ | การกำจัดและการ refitting | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง