(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูนี้ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200°C มีความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ไม่มีไขมันน้ำมันหรือตัวทำละลายอินทรีย์ที่ละลาย PPS ที่อุณหภูมิ 200°C หรือต่ำกว่า
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า / ป้องกันร่วง | วัสดุ พลาสติก | PPS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPS-M4X8-C ในชุด สกรูเรซิ่น (PPS/สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม) - SPS-C
รหัสสินค้า |
---|
SPS-M3X15-C |
SPS-M3X15-C-VA |
SPS-M3X20-C |
SPS-M4X8-C-VA |
SPS-M5X10-C |
SPS-M5X10-C-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 684.66 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 3 | 15 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 62.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 774.76 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 3 | 20 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 49.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 433.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 45.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง