(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดซึ่งเชื่อมต่อแผงด้านข้างหรืออะลูมิเนียมเฟรมของไลน์ขนส่งเข้ากับเพลา
· รองรับการใช้งานร่วมกับระยะพิตช์ของร่องและขนาดเกลียวของนัทยึดในอะลูมิเนียมเฟรมที่มีจำหน่ายทั่วไป
· ชนิดแคลมป์
· ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดเพลาได้อย่างง่ายดาย
· ไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถติดตั้งตัวยึดและการยึดเพลาได้ในเวลาเดียวกัน
· ผลิตจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและสแตนเลสที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· FBCA-C - อะลูมิเนียม
· FBCS-C - สแตนเลส
· สามารถใช้ได้ทั้งกับเพลากลมและเพลาเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู D (D1) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | พิทช์ ช์ P2 (มม.) (มิลลิเมตร) | ขนาด สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.41 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | 20 | M4×16 | ||
฿ 795.64 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | A6063 | 20 | M4×20 | ||
฿ 780.80 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | 20 | M5×16 | ||
฿ 647.48 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | A6063 | 20 | M5×20 | ||
฿ 820.03 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | 30 | M6×20 | ||
฿ 820.32 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | A6063 | 30 | M6×20 | ||
฿ 849.53 ฿ 448.04 | NBK CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | A6063 | 30 | M6×22 | ||
฿ 961.57 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | 40 | M8×25 | ||
฿ 961.26 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | A6063 | 40 | M8×25 | ||
฿ 960.48 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | A6063 | 40 | M8×25 | ||
฿ 1,043.43 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | A6063 | 40 | M8×30 | ||
฿ 1,131.06 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | 20 | M4×16 | ||
฿ 1,193.87 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | SUS304 | 20 | M4×20 | ||
฿ 1,131.06 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | 20 | M5×16 | ||
฿ 1,091.82 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SUS304 | 20 | M5×20 | ||
฿ 1,278.21 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | 30 | M6×20 | ||
฿ 1,277.44 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | SUS304 | 30 | M6×20 | ||
฿ 1,378.08 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | SUS304 | 30 | M6×22 | ||
฿ 1,709.94 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | 40 | M8×25 | ||
฿ 1,708.86 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | SUS304 | 40 | M8×25 | ||
฿ 1,707.00 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | SUS304 | 40 | M8×25 | ||
฿ 2,010.12 | CROSS BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | SUS304 | 40 | M8×30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง