1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับทำจาก SUS พร้อมกลไกหัวหมุน เอน_MKRLS

ขาตั้งปรับระดับทำจาก SUS พร้อมกลไกหัวหมุน เอน_MKRLS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· สามารถรักษาระดับได้แม้ว่าขาจะอยู่ในมุมหรือพื้นลาดเอียง

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเพราะทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· ตัวสินค้าหลักของขาตั้งปรับระดับมีกลไกหัวหมุน เอนประมาณ 10 องศา
· สามารถรักษาระดับได้แม้ว่าพื้นลาดเอียง
· มีความทนทานเนื่องจากน้ำหนักโหลดจะกระจายออกไปโดยกลไกหัวหมุน เอน
· สามารถปรับความสูงได้ด้วยประแจ
· ส่วนล่างทำจากยางกันลื่นและไม่ทำให้พื้นเสียหาย

รหัสสินค้า
MKRLS-40-12-80
MKRLS-50-12-80
MKRLS-50-16-78
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 619.51

ADJUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 400.7848012

฿ 702.16

ADJUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 500.988012

฿ 1,235.00

ADJUSTERS 1 ชิ้น 14 วัน 500.78478.516

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ มุม หมุนθ(องศา) 10 ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก
ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส (SUS304) กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ซาติน การขัดเงา
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ซาติน การขัดเงา วัสดุ ยาง ด้านล่าง อีลาสโตเมอร์
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 11.5 คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก หมุน ด้วย กลไก หมุน