(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อนุภาค ต่ำทนต่อสารเคมี SUS316Lแบ็คแลช/ระยะฟรี "0"
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สปริง โลหะ แบบรวม พร้อม แผ่นสลิท ใน วัสดุ ทรงกระบอก
·ล้างทำความสะอาดและบรรจุให้สะอาด
·สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ทนสารเคมี เช่นอุปกรณ์การผลิต FPD และ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· XSTS-C ที่ ยืดหยุ่น สูงและ XWSS-C แบบสั้นเป็นแบบมาตรฐาน
· XSTS-C ช่วยให้เกิดความผิดปกติการลดลงและการสิ้นสุดของแหนบที่เกิดจากร่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ทางทะเล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
XSTS-32C-14X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,361.51 | SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 14 | 14 | 32 | 41 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 3.5 | 2 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 19000 | +0.5/-0.5 | 2.7 × 10-5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XSTS-32C-14X14 ในชุด XSTS / XWSS ทำความสะอาด สุญญากาศ และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ทนความร้อน - แบบ ชนิดมีร่องสลิท (SUS316L)
รหัสสินค้า |
---|
XSTS-25C-8X10 |
XSTS-40C-12X18 |
XWSS-25C-5X10 |
XWSS-25C-5X6 |
XWSS-25C-8X10 |
XWSS-32C-8X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,983.33 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 8 | 10 | 25 | 31 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 2 | 2 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 25000 | +0.4/-0.4 | 7.1 × 10 -6 | ||
฿ 16,402.58 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 18 | 40 | 56 | 5.01 ถึง 10.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 8 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 15000 | +0.5/-0.5 | 9.0 × 10 - 5 | ||
฿ 4,688.19 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 2 | 1 | - | - | 25000 | +0.2/-0.2 | 6.3 × 10 -6 | ||
฿ 4,688.19 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 5 | 6 | 25 | 25 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 2 | 1 | - | - | 25000 | +0.2/-0.2 | 6.3 × 10 -6 | ||
฿ 4,688.19 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | 10 | 25 | 25 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 2 | 1 | - | - | 25000 | +0.2/-0.2 | 6.3 × 10 -6 | ||
฿ 6,187.10 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 14 | 32 | 32 | 3.01 ถึง 5.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 3.5 | 1 | - | - | 19000 | +0.2/-0.2 | 2.2 × 10 -5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง