1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งชนิดแข็ง MLR (รหัสสินค้า)

RIGID COUPLING-LONG VERSION

คัปปลิ้งชนิดแข็ง MLR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 952.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดยาว ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช และทั้งหมดทำจากสแตนเลสเป็นชนิดที่แข็งแรงมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งชนิดแข็ง แบบยาว
· สามารถใช้เป็นข้อต่อที่เพิ่มเพลาได้
· มีสองประเภท: อลูมิเนียมอัลลอยและสแตนเลส
· มีชนิดแคลมป์และชนิดกึ่งแยก
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องมือทำความสะอาด/อุปกรณ์ขนส่ง และอื่นๆ

รหัสสินค้า
MLR-32C-15-KT-15-KT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 2,811.43

RIGID COUPLING-LONG VERSION 1 ชิ้น 8 วัน 105.01 ถึง 10.0015153240[อะลูมิเนียม] A201710190001.0 × 10-5ชนิดแคลมป์รูเพลามาตรฐานทั้งสองด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLR-32C-15-KT-15-KT ในชุด คัปปลิ้งชนิดแข็ง MLR

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ฉันจะใช้สินค้านี้กับการทำงานใดได้บ้าง?
ตอบ: ขอแนะนำเมื่อต้องการใช้ความแม่นยำในการตั้งตำแหน่งสูง มีแบบสแตนเลสให้เลือกเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับการใช้งานกับอาหารรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
คำถาม: มีค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับแกนอินเสิร์ทหรือไม่?
ตอบ: ค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้คือ h6 และ h7

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-7-BT
MLR-32V-14-14
MLR-32V-15-15
MLRS-16C-5-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,151.27

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.00661622[อะลูมิเนียม] A20171390003.5 × 10-7แบบกึ่งแยกรูเพลามาตรฐานไม่มี

฿ 1,071.48

1 ชิ้น 8 วัน 101.01 ถึง 3.00662024[อะลูมิเนียม] A20172.5310009.2 × 10-7ชนิดแคลมป์รูเพลามาตรฐานไม่มี

฿ 3,140.52

1 ชิ้น 7 วัน 101.01 ถึง 3.00672024[อะลูมิเนียม] A20172.5310009.2 × 10-7ชนิดแคลมป์รูสำหรับเพลาทำงานเพิ่มเติมไม่มี

฿ 1,710.25

1 ชิ้น 8 วัน 105.01 ถึง 10.0014143240[อะลูมิเนียม] A201710190001.0 × 10-5แบบกึ่งแยกรูเพลามาตรฐานไม่มี

฿ 1,710.25

1 ชิ้น 8 วัน 105.01 ถึง 10.0015153240[อะลูมิเนียม] A201710190001.0 × 10-5แบบกึ่งแยกรูเพลามาตรฐานไม่มี

฿ 1,482.56

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.00551622[สเตนเลส] SUS3030.3390008.9 × 10-7ชนิดแคลมป์รูเพลามาตรฐานไม่มี