1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MHW คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์ (รหัสสินค้า)

DOUBLE DISK TYPE COUPLING

MHW คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,923.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระยะคลอนเท่ากับ "0"

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดดิสก์ไทป์
· จานขัด สเตนเลส ช่วยให้มี ความเยื้องศูนย์ มุม เบี่ยงเบนและจุดสิ้นสุดการ ปลายยื่น

รหัสสินค้า
MHW-32C-6-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 2,927.73

DOUBLE DISK TYPE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 106832401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A2017 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ SUS301 การก่อสร้าง ชนิดยึดจับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHW-32C-6-8 ในชุด MHW คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHW-32C-6-10
MHW-32C-6-6
MHW-32C-6-7-BT
MHW-32C-6-9-BT
MHW-32C-7-BT-10
MHW-32C-7-BT-7-BT
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 2,927.73

1 ชิ้น 8 วัน 1061032401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 2,927.73

1 ชิ้น 8 วัน 106632401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 3,921.29

1 ชิ้น 8 วัน 106732401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 3,921.29

1 ชิ้น 8 วัน 106932401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 3,921.29

1 ชิ้น 8 วัน 1071032401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 4,931.31

1 ชิ้น 8 วัน 107732401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 7800020.150.02 ถึง 0.219000±0.46.2 × 10-6รู เพลา งานเพิ่มเติมNA