(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไอโซไคเนติก การเคลื่อนที่สะท้อนกลับเป็น "0"
รหัสสินค้า |
---|
MFB-20-8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ เบลโลว์ | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.96 | BELLOWS FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 33 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.8 | 2 | 0.15 | 31000 | C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFB-20-8-8 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MFB - ชนิดเครื่องสูบลม
รหัสสินค้า |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFB-20-8-9-BT |
MFB-20-8-9-BT-KT |
MFB-20-9-BT-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ เบลโลว์ | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 799.01 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 12 | 23.5 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 52000 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,851.87 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6.35 | 12 | 23.5 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 52000 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 799.01 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 52000 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,058.97 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 9 | 20 | 33 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.8 | 2 | 0.15 | 31000 | C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9 × 10 -7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,118.06 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 9 | 20 | 33 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.8 | 2 | 0.15 | 31000 | C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9 × 10 -7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D2 | ||
฿ 2,058.97 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 10 | 20 | 33 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.8 | 2 | 0.15 | 31000 | C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9 × 10 -7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง