(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าขนาดกะทัดรัด, ประหยัดพื้นที่ พร้อมฟังก์ชั่นรีเวิร์สการไหลในตัว ลดความยุ่งยากในการเดินท่อ ด้วยฟิตติ้งแบบควิกคอนเนคที่เป็นมาตรฐาน *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
RB500-[L,S][L,S]C[4,6] |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-[G39,T] |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-L |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-LN |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-LNT |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-LT |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-N |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-N[G39,T] |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-P |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-P[G39,T] |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PL |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PLN |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PLNT |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PLT |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PN |
RB500-[L,S][L,S]C[4,6]-PN[G39,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ติดตั้งบนแผงควบคุม | ช่วง ความดัน | ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง (IN) | เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (G39D) / ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (G39D) / ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (G39D) / ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | การมี | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ไม่มี เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (มาตรฐาน) | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | One-Touch | φ4 / φ6 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ข้อต่องอ / แบบตรง | ด้วย เกจวัดความดัน (G39D) / ไม่มี เกจวัดความดัน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | One-Touch |
ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง