(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดเปลี่ยนการทำงาน (ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ) โดยใช้แรงอากาศ ซีรีส์ 4F ที่รองรับการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ซีลอ่อนพิเศษ
· ใช้สปูลอ่อนที่ผ่านการทดสอบระยะเวลา
· แม้กลับมาใช้งานหลังไม่ได้ใช้เป็นเวลานานก็ใช้งานได้ราบรื่น รองรับการใช้งานที่ใช้งานเว้นช่วงระยะนาน
· สปูลอ่อนผ่านการทดสอบระยะเวลา มีคุณสมบัติทนทานต่อฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
4F221-08 |
4F411-08 |
4F411-10 |
4F421-08 |
4F421-10 |
4F431-08 |
4F431-10 |
4F521-10 |
4F521-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | โดยตรง | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | รูเปียห์ | - | 40 ถึง 80 | ท่อตรง | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | Rc | - | 63 ถึง 100 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | Rc | - | 80 ถึง 160 | ประปาย่อย | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | Rc | - | 80 ถึง 160 | ประปาย่อย |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาสเตอร์วาล์ว | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ระดับมาตรฐาน / กันระเบิด / ปราศจากน้ำมัน | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | อุปกรณ์เสริมภายนอก | อุปกรณ์แมนวล | ไม่ | วิธีการติดตั้งท่อไอเสีย | ไม่ได้ระบุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง