(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์วาล์ว Multilex สำหรับควบคุมน้ำ ลม น้ำมัน สุญญากาศ และของไหลอื่นๆ
· มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง และมีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานในอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AG43-3N-5-0-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-0[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-B-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-B[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-C-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-C[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-D-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-D[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-E-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-E[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-F-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-F[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-H-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-HZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-J-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-JZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-K-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-K[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-L-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-LZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-M-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-MZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-N-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-N[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-P-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-PZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-R-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AG43-3N-5-RZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ออริฟิส dia (บนสุด) (φ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถเลือกสัญลักษณ์ ขดลวด * ไม่มีสัญลักษณ์ (ไม่มีตัวเลือก) สำหรับอากาศแห้ง | วัสดุ กระบวนการซีล | สเปค พิเศษ | แรงดันไฟฟ้า * ไม่สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้า [100 V AC และ 200 V AC] สำหรับอากาศแห้งที่มีรหัส ขดลวด [3 A, 3M, 3 N, 3I หรือ 3J] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR (พร้อมตัวเลือก) | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR (พร้อมตัวเลือก) | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR (ไม่มีตัวเลือก) | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR (ไม่มีตัวเลือก) | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | PTFE | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | PTFE | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | PTFE | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | PTFE | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | PTFE ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | PTFE ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | PTFE ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | PTFE ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | NA | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | 2 G / 2E / 2H / 3 A / 3 N / 3 ม / 3I / 3J / 4 A / 4 N / 4M / 5 A / 5 N / 5 ม / 5I / 5J / ไม่มีเครื่องหมาย (พร้อมตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 74 วัน | NPT | 3/8 | 3.5 | - | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีตัวเลือก) | EPDM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | สำหรับอากาศแห้ง | 12 V DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V AC |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) | 3 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง