1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว 2 พอร์ต แบบควบคุมด้วยลม ชนิดติดโซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ SVB*V

วาล์ว 2 พอร์ต แบบควบคุมด้วยลม ชนิดติดโซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ SVB*V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วขับด้วยกระบอกลมตัวนี้เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยลม โดยอาศัยระบบการขับด้วยกระบอกลมจากแรงดันลมภายนอก เหมาะสำหรับของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ ลม แก๊ส สุญญากาศระดับต่ำ ไอน้ำ

รหัสสินค้า
SVB1V-15A-0[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB1V-15A-B[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB1V-15A-D[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB1V-15A-E[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB1V-15A-P[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB1V-15A-R[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-0[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-B[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-D[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-E[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-P[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
SVB2V-10A-R[2C,​2G,​2H,​3R,​3T]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ กระบวนการซีล

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-NBR

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-NBR

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-EPDM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/215-EPDM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-NBR

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-NBR

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-EPDM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด3/810-EPDM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบใช้ลม ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 การใช้งาน วัตถุ เดียว