(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ นี้ใช้ในห้องคลีนรูม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ติด ฝาครอบ เรซิ่น ไว้กับส่วนที่เลื่อน ดังนั้นผงโลหะจึงไม่กระจายเนื่องจากไม่มีการเสียดสีระหว่างโลหะ
· สามารถติดตั้งและถอดประตูได้ง่ายเนื่องจากสามารถใส่และถอดออกได้
· เมื่อประตูเปิดและปิด ฝาครอบ เรซิ่น จะมี รูปทรง ที่ไม่กีดขวาง ตัวเสื้อ
· ฝาครอบ เรซิ่น ปกป้อง บานพับ จาก หน้าสัมผัส แสง
· ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย มี น้ำหนักเบา และมี การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยม
· มีรายการสำหรับขวา/ซ้าย
· นอกจากนี้ยังมีประเภทรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งคำนึงถึง ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ด้านการติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ ห้องคลีน อะลูมิเนียมโปรไฟล์ อุปกรณ์ ตัวเสื้อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HG-CV-65NL |
HG-CV-65NR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,039.17 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | รูกลม สำหรับด้านซ้าย | ||
฿ 1,040.54 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | รูกลม สำหรับด้านขวา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | บานพับ ชนิด บานพับแบบถอดได้ | มาตรฐาน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน / ทำความสะอาดห้อง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | แผ่นอลูมิเนียมสีเงิน |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง