(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
E-65RHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 82 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-65RHS ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น ES (พร้อม สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
E-100NS |
E-100RHES |
E-100RHS |
E-65URS |
E-75ELS |
E-75NS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 562.59 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | 82 | - | 100 | 58 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 301.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 272.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 82 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 237.82 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | - | ถึง 35.00 | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | 4562182578556 | 380-3121 | ||
฿ 200.13 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 92 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง