1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รุ่น SUS-ET-S สกรูเข้าแบบล้อหมุน (พร้อมตัวกั้น) (รหัสสินค้า)

CASTER

รุ่น SUS-ET-S สกรูเข้าแบบล้อหมุน (พร้อมตัวกั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 305.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานรอบ ๆ น้ำมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

วัสดุ ล้อ : อีลาสโตเมอร์ (EL)

วัสดุ ล้อ : อีลาสโตเมอร์ (EL)

วัสดุ ล้อ : ยาง (R, RH)

วัสดุ ล้อ : ยาง (R, RH)

วัสดุ ล้อ : ยาง , ล้อ ไนล่อน , (NR)

วัสดุ ล้อ : ยาง , ล้อ ไนล่อน , (NR)

วัสดุ ล้อ : ไนล่อน (N)

วัสดุ ล้อ : ไนล่อน (N)

วัสดุ ล้อ : ยูรีเทน

วัสดุ ล้อ : ยูรีเทน

SUS-ET-75NS M12 × 35

SUS-ET-75NS M12 × 35

SUS-ET-100NS M16 × 40

SUS-ET-100NS M16 × 40

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 2

Drawing ระบุขนาด 2

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรหัสสินค้าวัสดุดอกยางโหลดที่ยอมรับได้ความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hสกรูระยะพิทช์ความยาวขนาดแผ่นเพลทความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวน้ำหนักคงที่
D (mm)daN (kgf)W (mm)H (mm)T (มม.)L (มม.)N (mm)M (mm)E (mm)R (mm)(กรัม)
50SUS-ET-50ELSอีลาสโตเมอร์25 (25.5)2068M121.7535192249160
SUS-ET-50RSยาง30 (30.6)185
SUS-ET-50NSไนล่อน40 (40.8)21165
SUS-ET-50URSยูรีเทน38 (38.8)170
65SUS-ET-65RHSยาง30 (30.6)2185M121.7535192357240
SUS-ET-65NSไนล่อน40 (40.8)190
SUS-ET-65URSยูรีเทน40 (40.8)200
75SUS-ET-75RHSยาง40 (40.8)2195M121.7535192765280
SUS-ET-75NSไนล่อน50 (51.0)205
SUS-ET-75URSยูรีเทน45 (45.9)220
100SUS-ET-100ELSอีลาสโตเมอร์50 (51.0)27126M121.7535213182440
SUS-ET-100RHSยาง50 (51.0)25565
SUS-ET-100NRSยาง ( ล้อไนล่อน )60 (61.2)27565
SUS-ET-100NSไนล่อน60 (61.2)25400
SUS-ET-100URSยูรีเทน60 (61.2)28445
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรหัสสินค้าวัสดุดอกยางโหลดที่ยอมรับได้ความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hสกรูระยะพิทช์ความยาวขนาดแผ่นเพลทความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวน้ำหนักคงที่
D (mm)daN (kgf)W (mm)H (mm)T (มม.)L (มม.)N (mm)M (mm)E (mm)R (mm)(กรัม)
100SUS-ET-100ELSอีลาสโตเมอร์50 (51.0)27126M16240233182440
SUS-ET-100RHSยาง50 (51.0)25565
SUS-ET-100NRSยาง ( ล้อไนล่อน )60 (61.2)27565
SUS-ET-100NSไนล่อน60 (61.2)25400
SUS-ET-100URSยูรีเทน60 (61.2)28445

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SJ

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SJ

ลูกล้อ ชิ้นส่วนทำจากสแตนเลสทั้งหมด ใช้กันอย่างแพร่หลายในลักษณะลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไป

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น SUS-J2-S

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น SUS-J2-S

ลูกล้อ สแตนเลส ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม ใช้สำหรับ พาเลท กล่อง ฯลฯ การหมุนของล้อสามารถหยุดได้ด้วยเบรก ซึ่งเป็นแป้นเหยียบที่ด้านข้างของตัวถังหลัก

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SG

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SG

ลูกล้อสแตนเลสขนาดเล็กทั้งหมด สำหรับรถเข็น ชั้นจัดเก็บอุปกรณ์เสนองาน ฯลฯ ใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับการบรรทุกน้ำหนักเบา ส่วนใหญ่สำหรับรถลากขนส่ง และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตัววัสดุโครงยึดเป็นสแตนเลส ทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก

รหัสสินค้า
SUS-ET-65URS-M12X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 537.68

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -8535.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12652157โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-ET-65URS-M12X35 ในชุด รุ่น SUS-ET-S สกรูเข้าแบบล้อหมุน (พร้อมตัวกั้น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS-ET-100NRS-M16X40
SUS-ET-100NRS-W3/4X40
SUS-ET-100NS-M12X35
SUS-ET-75ELS-M12X35
SUS-ET-75NS-M12X35
SUS-ET-75RHS-M12X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 793.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -12635.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 982.61

1 ชิ้น 12 วัน -12635.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนตไม่W3/4--82โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มีไนล่อน

฿ 594.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012635.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM121002582โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 457.16

1 ชิ้น 10 วัน --ถึง 35.00-อีลาสโตเมอร์ไม่M12--65โหลดน้ำหนักเบา-ไม่มีPP

฿ 453.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -9535.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM12752165โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 456.46

1 ชิ้น 3 วัน -9535.01 ถึง 80.0040ยางไม่M12752165โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-