1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SG-S (มี สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SG-S (มี สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับขนย้าย รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ

คุณสมบัติ

● มันเป็นลูกล้อขนาดเล็กมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการรับน้ำหนัก

สเปค

● P (มม.): 8.8
● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิดที่ ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์)

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ยาง
รหัสสินค้า
SG-75NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 269.75

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 1093-80[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน554270752568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-75NS ในชุด ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SG-S (มี สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SG-100NRS
SG-100NS
SG-100RHES
SG-75RHES
SG-75RHS
SG-75UHFDS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 403.24

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -122-60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่82401001002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 362.06

1 ชิ้น 12 วัน -122-60[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน82401001002582โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 605.82

1 ชิ้น 5 วัน -122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า-ยางไม่82-100--82โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี

฿ 448.85

1 ชิ้น 5 วัน -93[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า60ยางไม่55-70--68โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี

฿ 282.00

1 ชิ้น 1 วัน -93-60ยางไม่554270752568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 480.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -93-70[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน554270752670โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี