1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น) (รหัสสินค้า)

CASTER

รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก

รหัสสินค้า
LT-65URS-UNF1/2X14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์

฿ 328.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -85-35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2652157โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-65URS-UNF1/2X14 ในชุด รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LT-40RS-M12X14
LT-40RS-UNF1/2X14
LT-40RS-W3/8X14
LT-65URS-W3/8X14
LT-75BNS-M12X14
LT-75BNS-M12X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์

฿ 217.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่M12401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 176.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่UNF1/2401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 200.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่W3/8401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 372.78

1 ชิ้น 15 วัน -85-35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันW3/8652157โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 227.93

1 ชิ้น 10 วัน -95-35.01 ถึง 80.00-[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันM12-2165โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-141.25

฿ 227.93

1 ชิ้น 10 วัน -95-35.01 ถึง 80.00-[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันM12-2165โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-351.75