1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 100 (รหัสสินค้า)

DIRECT ACTING VALVE

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,383.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

2-, 3-, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและทนทานสูงเนื่องจากโครงสร้างภายในที่เก่าและใช้งานได้จริง
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่ออกฤทธิ์ตรงสูงสุดที่ตอบสนองต่อภารกิจของ "การทำงานที่เชื่อถือได้" ด้วยความสะดวกในการใช้งานและ ความยืดหยุ่น
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของกระบอกสูบที่มีขนาด ⌀20 ถึง ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 20 ถึง 50 มม.) และแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ที่มี สเปค ความดัน ต่ำ
· ใช้วิธีก้านวาล์ว สมดุล ความดัน และแสดงฟังก์ชันต่างๆ เช่น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล และ วาล์ว แบ่ง
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
100-4E2-SR DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ไดโอด Fly-wheel ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม อุปกรณ์เก็บเสียง ไฟบอกสถานะ LED

฿ 5,470.25

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 10 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง24 V DC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.170.2 ถึง 0.7ประเภท แหวนร้อยสาย-ที่มีจำหน่ายไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน ชนิดพอร์ตท่อ Rc
เกลียวท่อ 1/8 ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลแบบเคลื่อนที่แนวตรง ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม
สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค สเปค อื่น ๆ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 100-4E2-SR DC24V ในชุด โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 100

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
100-4E1-21 AC100V
100-4E1-21-39-70 DC24V
100-4E1-21-LF-SR DC24V
100E1 AC100V
100E1 AC200V
100E1 DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ไดโอด Fly-wheel ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม อุปกรณ์เก็บเสียง ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,530.09

1 ชิ้น 3 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V AC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.190 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 4,618.56

1 ชิ้น 12 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.190 ถึง 0.9คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN-N/Aพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดด้วย ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 4,158.98

1 ชิ้น 3 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.190 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-ที่มีจำหน่ายพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงพร้อม ไฟบอกสถานะ LED

฿ 2,683.36

1 ชิ้น 3 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V AC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.280 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 2,683.36

1 ชิ้น 3 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-50ต่อท่อตรง0.28--AC200V-----

฿ 2,655.41

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC20 ถึง 50ต่อท่อตรง0.280 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียงไม่มี ไฟบอกสถานะ LED