1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ 240 (รหัสสินค้า)

STANDARD TYPE VALVE

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ 240
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,022.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • [ข้อมูลที่ยกเลิก] รหัสรุ่น/ Part number: KOG1A240-4E1 จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ สำหรับใช้งานด้านสนาม
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ถึง 100 มม.
· การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย สายนำไฟฟ้า , วิธีการวางซ้อนที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว, หลากหลายรูปแบบ
· ใช้ 24 V DC-65 mA (1.6 W) และโซลินอยด์ แอมป์มิเตอร์ ต่ำ
· ความน่าเชื่อถือยังได้รับการปรับปรุง เช่น การระงับการสร้างความร้อน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ (โซลินอยด์เดี่ยว)

สัญลักษณ์ (โซลินอยด์เดี่ยว)

สัญลักษณ์ (2- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่)

สัญลักษณ์ (2- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่)

สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ปิด)

สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ปิด)

สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ไอเสีย)

สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ไอเสีย)

รายการ
สเปค โซลินอยด์โซลินอยด์เดี่ยวโซลินอยด์คู่3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่
สำหรับท่อโดยตรง
สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด F
240-4E1240-4E2243-4E2
สำหรับซับเบสแบบ รุ่นมาตรฐาน
สำหรับ แมนิโฟลด์ ประเภท A และประเภท B
A240-4E1A240-4E2A243-4E2
สำหรับซับเบส แบบปลั๊กเสียบ
สำหรับ แมนิโฟลด์ ประเภท AW และประเภท BW
W240-4E1W240-4E2W243-4E2
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานชนิดนำร่อง ภายใน
จำนวนตำแหน่ง / พอร์ต2 ตำแหน่งและ 5 พอร์ต3 ตำแหน่งและ 5 พอร์ต
ฟังก์ชั่น วาล์วศูนย์ปิด (มาตรฐาน) และศูนย์ไอเสีย (ไม่จำเป็น)
ลักษณะ อัตราการไหลโซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*13.2 (2.26) ^*23.0 (2.2) ^*2
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²16 [0.88] (11.3 [0.62]) ^*215 [0.83] (11 [0.61]) ^*2
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อP,A,B: Rc1/4 R: Rc1/8
(P, A, B, R: Rc1/4 PR: Rc1/8) ^*3
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0.17 ถึง 0.7
ทนต่อ ความดัน MPa1.05
เวลาตอบสนอง
เปิด / ปิด ms
24 V DC25/3520/2025/55
100 V AC, 200 V AC25/2520/2025/45
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²ตัวต่อสายเคเบิ้ล1,373.0
ทิศทาง ตามแนวแกน451.1264.8588.4
ทิศทางการติดตั้งฟรี
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz5
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ms50
น้ำหนัก กรัม160 (350^*4,400^*5)230 (420^*4, 470^*5)260 (450^*4, 500^*5)

*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2: ใน เคส ของ A240-4E□W240-4E□
*3: เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อย่อย
*4: A240-4E□ พร้อมน้ำหนักซับสเปซ
*5: W240-4E□ พร้อมน้ำหนักซับสเปซ

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
100 V AC200 V AC24 V DC
วิธีวิธีการแรเงาเพื่อ การป้องกันไฟกระชาก
ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V90 ถึง 132
[100 (-10 ถึง +32)%]
180 ถึง 264
[200 (-10 ถึง +32)%]
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
เริ่มต้น mA (RMS)34321716
กระตุ้น mA (RMS)2220111065 (1.6W)
[75 (1.8 W) พร้อม ไฟบอกสถานะ LED]
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA424
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟรุ่นมาตรฐานมาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm
ตัวเลือกประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์
คอนเนคเตอร์แบบตรง -PS: 300 มม. *
- PSN: ไม่มีลีด (พร้อม คอนเนคเตอร์ และคอนแทค)
คอนเนคเตอร์ L -PL: 300 มม. *
- PLN: ไม่มีลีด (พร้อม คอนเนคเตอร์ และคอนแทค)
* มีให้เลือก 1,000 และ 3,000 มม.
-1L: 1000,-3L: โปรดระบุแยกต่างหากเมื่อสั่งซื้อที่ 3,000.
แบบปลั๊กเสียบชนิดมีขั้วต่อ
(ฐานรองมีฝาปิดท่อร้อยสาย และ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว มี ฝาครอบเทอร์มินอล)
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีเหลืองสีขาวแดง (+), ดำ (-)
ไฟบอกสถานะ LED (อุปกรณ์เสริม) สีสีเหลืองสีเขียวสีแดง
การป้องกันไฟกระชากตัวเลือก วาริสเตอร์ แบบฝัง ตัวมู่เล่ ไดโอด
(อุปกรณ์ มาตรฐาน )

สเปค กับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ

ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วสเปคเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อประเภท วาล์ว ที่ รองรับการใช้งานหมายเหตุ
240M□F1 (P)/ 3 (R2), 5 (R1) แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
4 (A), 2 (B) ท่อ วาล์ว
1 (P)Rc1/4240-4E1
240-4E2
243-4E2
ไม่สามารถส่งพีอาร์ได้
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
240M□Aพอร์ตทั้งหมด
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
1 (P)Rc1/4A240-4E1
A240-4E2
A243-4E2
 
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
PRRc1/8
240M□AWพอร์ตทั้งหมด
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
แบบปลั๊กเสียบ
1 (P)Rc1/4W240-4E1
W240-4E2
W243-4E2
 
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
PRRc1/8
240M□Bพอร์ตทั้งหมด
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง
ฝาปิดเทอมินัล และพอร์ตด้านข้าง1 (P)Rc1/4A240-4E1
A240-4E2
A243-4E2
สามารถแยกพอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B), 3 (R2) และ 5 (R1) เข้าด้วยกันเพื่อเลือก ฝาปิดเทอมินัล ด้านข้าง หรือด้านล่าง (PR เฉพาะ ฝาปิดท้ายหัวต่อ เท่านั้น)
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
PRRc1/8
พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง1 (P)Rc1/8
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
240M□BWพอร์ตทั้งหมด
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง
แบบปลั๊กเสียบ
ฝาปิดเทอมินัล และพอร์ตด้านข้าง1 (P)Rc1/4W240-4E1
W240-4E2
W243-4E2
สามารถแยกพอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B), 3 (R2) และ 5 (R1) เข้าด้วยกันเพื่อเลือก ฝาปิดเทอมินัล ด้านข้าง หรือด้านล่าง (PR เฉพาะ ฝาปิดท้ายหัวต่อ เท่านั้น)
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)
PRRc1/8
พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง1 (P)Rc1/8
4 (A), 2 (B)
3 (R2), 5 (R1)

น้ำหนัก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วสูตรคำนวณน้ำหนักแต่ละสถานี
(n = จำนวนสถานี)
วาล์ว ยึดแผ่นเพลท บล็อค
240-4E1240-4E2243-4E2A240-4E1A240-4E2A243-4E2W240-4E1W240-4E2W243-4E2
240M□F(69 × น) + 6916023026030
240M□A(167 × น) + 217160230260
240M□AW(199 × น) + 270160230260
240M□B(167 × น) + 217160230260
240M□BW(199 × น) + 270160230260

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

  • ซีรีส์ 240 ซึ่งเหมาะสำหรับการขับ กระบอกสูบ ขนาดกลาง (⌀63 ถึง 100: เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ถึง 100 มม.) ตอบสนองการใช้งานจากทุกด้าน
  • นอกจากประเภท ตำแหน่ง 5- พอร์ตเชื่อมต่อ / 2- แล้ว ยังมีการสร้างประเภท 3 ตำแหน่ง พร้อมศูนย์ปิดและศูนย์ไอเสียให้เป็นซีรีส์อีกด้วย
  • มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ แบบปลั๊กเสียบ ระหว่าง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และฐานรอง และระหว่าง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และ ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
  • ดังนั้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา จึงสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องสัมผัสส่วน อุปกรณ์สายไฟ
  • เนื่องจาก ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เป็นอิสระสำหรับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แต่ละตัว จึงสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสถานีได้อย่างอิสระ
  • เนื่องจาก ฐานวาง ที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สามารถจัดเก็บได้ในหน่วยเดียว จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
  • สามารถดึงท่อออกจากด้านหลังของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา (ด้านล่างของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว)
  • ด้วยการใช้ปลั๊กแยก (ปลั๊กแยกสถานี) สามารถจ่ายแรงดันได้หลายแบบโดยใช้ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว 1 อัน

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
243-4E2-13-39 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV สวิตช์แมนวล สเปค อื่น ๆ ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ความยาว สายนำไฟฟ้า
(mm)
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวควบคุมปริมาณลม

฿ 6,213.90

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียวโดยตรงปราศจากน้ำมันคู่ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc1/463 ถึง 100ต่อท่อตรง0.83ไม่ล็อคมาตรฐาน39--ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มีซับเบสไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต
ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน