(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ อะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือก กระบวนการเตรียมผิว ได้ตามส่วนต่อท้ายของ รหัสรุ่น/ Part number
· การเคลือบผิว ด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นแบบ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ที่ป้องกันรอยขีดข่วน มีรูปลักษณ์ที่หรูหรา
· UIC-22: ขนาดเกลียว M6
· UIC-27: ขนาดเกลียว M8
· วัสดุ เป็น อะลูมิเนียมอัลลอย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
UIC-22X120-BK |
UIC-22X120-BL |
UIC-27X180-BK |
UIC-27X180-BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 734.14 ฿ 404.44 | NBK CABINET PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 43 | 22.5 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 679.12 ฿ 378.95 | NBK CABINET PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 43 | 22.5 | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ||
฿ 945.83 | CABINET PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | 48 | 27 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 810.73 ฿ 477.28 | NBK CABINET PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 48 | 27 | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | ประเภท แบบเหลี่ยม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง