(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับชนิดแข็งแรง ทำจากเหล็กหล่อเหนียว รูปทรงเรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· มือจับชนิดแข็งแรงทำจากเหล็กหล่อเหนียว
· รูปทรงเรียบง่าย
· สามารถใช้เป็นขั้นบันไดขึ้นลงได้
รหัสสินค้า |
---|
UYF-100-BK |
UYF-112-BK |
UYF-125-BK |
UYF-140-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 895.35 | CAST IRON CABINET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 42 | 18 | ||
฿ 997.19 | CAST IRON CABINET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 112 | 47 | 20 | ||
฿ 1,226.92 | CAST IRON CABINET PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 53 | 22 | ||
฿ 1,596.95 | CAST IRON CABINET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 59 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | เหล็กกล้า | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง