1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหน้าแปลนยืดหยุ่น FCL/FCLS (รหัสสินค้า)

FLANGED SHAFT COUPLING

ข้อต่อหน้าแปลนยืดหยุ่น FCL/FCLS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 827.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แบบมีหน้าแปลนมาตรฐาน JIS ที่ทำจากเหล็กหล่อ (FCL) และเหล็กกล้าคาร์บอน (FCLS)
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น ซึ่งได้มาตรฐาน JISB1452-1991 “คัปปลิ้งหน้าแปลนยืดหยุ่น”
· โครงสร้างที่ยืดหยุ่นที่ทำการรวมหน้าแปลน ด้วยสลักเกลียว
· ง่ายต่อติดตั้ง
· ง่ายต่อการเปลี่ยนบุชชิ่ง เพียงแค่ถอดสลักเกลียวเท่านั้น ซึ่งทำให้การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาง่าย
· รองรับการเยื้องแกน เช่น ความเยื้องศูนย์ และมุมเอียง และรองรับการสั่นสะเทือนของสกรูเพื่อป้องกันเสียงรบกวน
· ไม่มีการส่งโหลดตามแนวแกน
· มีสองประเภท คือประเภทเหล็กหล่อ FCL และประเภทเหล็กกล้าคาร์บอน FCLS
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องจักรพลังลมและน้ำ

รหัสสินค้า
FCL-450(ボルトガワ)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
OD
(φ)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
สเปค แขนเสื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
วัสดุ

฿ 64,672.00

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 101001 ถึง 2000450-[เหล็กกล้า] FC20014000.21 ถึง 0.400.3---ด้านโบลท์450FC200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ การดูดซับการสั่นสะเทือน ชนิด ลูกล้อ การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1/6
การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCL-450(ボルトガワ) ในชุด ข้อต่อหน้าแปลนยืดหยุ่น FCL/FCLS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FCL-112
FCL-112(ブシュガワ)
FCL-112(ボルトガワ)
FCL-560
FCL-560(ブシュガワ)
FCL-560(ボルトガワ)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
OD
(φ)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
สเปค แขนเสื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
วัสดุ

฿ 3,733.33

1 ชิ้น 8 วัน 102544 ถึง 400011283[เหล็กกล้า] FC20040000.02 ถึง 0.20.1-20~ 903.9 × 10-3+2.1/-2.1---

฿ 1,455.00

1 ชิ้น 8 วัน 102544 ถึง 4000112-[เหล็กกล้า] FC20040000.02 ถึง 0.20.1---ด้านบุชชิ่ง112FC200

฿ 1,491.00

1 ชิ้น 8 วัน 102544 ถึง 4000112-[เหล็กกล้า] FC20040000.02 ถึง 0.20.1---ด้านโบลท์112FC200

฿ 247,451.00

1 ชิ้น 7 วัน 101001 ถึง 2000560325[เหล็กกล้า] FC20011500.21 ถึง 0.400.3-20~ 907+3.5/-3.5---

฿ 106,475.00

1 ชิ้น 8 วัน 101001 ถึง 2000560-[เหล็กกล้า] FC20011500.21 ถึง 0.400.3---ด้านบุชชิ่ง560FC200

฿ 104,221.00

1 ชิ้น 7 วัน 101001 ถึง 2000560-[เหล็กกล้า] FC20011500.21 ถึง 0.400.3---ด้านโบลท์560FC200