(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถจับประตูได้ในมุมที่ต้องการ มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· บานพับแรงบิดประสิทธิภาพสูงนี้ ช่วยลดความผิดพลาดของมุม เปิดและปิดได้ถึง 1° หรือน้อยกว่า แม้ว่าคุณจะปล่อยมือขณะที่ประตูเปิดและปิดก็ตาม
·แรงบิดแบบไดนามิกจะค้างได้ถึง 90% ของแรงบิดเริ่มต้น และเนื่องจากมันเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นอยู่เสมอ จึงมีการสึกหรอน้อยลงและมีความทนทานเป็นเลิศ
·ส่วนของเพลามีโอริง ที่ป้องกันฝุ่นและความชื้น
· มุม เปิดและปิด : 270° .
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 60 °C
รหัสสินค้า |
---|
PHL80350-004 |
PHL80350-005 |
PHL80350-104 |
PHL80350-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | แรงบิด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,063.33 | TORQUE HINGE_PHL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 2.8 | ||
฿ 1,063.33 | TORQUE HINGE_PHL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 3.4 | ||
฿ 1,290.68 | TORQUE HINGE_PHL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 2.8 | ||
฿ 1,290.68 | TORQUE HINGE_PHL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 3.4 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 50.8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57.2 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | เปิดปริญญา(องศา) | 270 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง