1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแขวนเครื่องมือ 11414-00002【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MISCELLANEOUS HARDWARE

ตะขอเดี่ยวแขวนเครื่องมือ 11414-00002
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 690.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สารละลาย จัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือจับยึด ที่ยึดกับแผง เหล็กกล้า 11400-00004
·เปิดใช้งานการแขวน เครื่องมือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
11414-00002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 690.60

MISCELLANEOUS HARDWARE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู ความยาว(มิลลิเมตร) 52
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวโครเมต มันวาว