1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบหมุน SUS (SUS316) EN-R

HOOKS

ตะขอเดี่ยวแบบหมุน SUS (SUS316) EN-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,201.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้แขวนวัตถุการทำงานของ สปริง จะช่วยปิด ตะขอ เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า
EN-R80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,201.58

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 196
ความยาว(มิลลิเมตร) 80 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16 กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา กระจก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EN-R80 ในชุด ตะขอเดี่ยวแบบหมุน SUS (SUS316) EN-R