1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยว SUS EP

ตะขอเดี่ยว SUS EP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 478.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลูชันการจัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทั้ง ปลาย และคอที่มีสองแฉกสามารถ ฟังก์ชั่น เป็น หูหิ้วแม่พิมพ์ จึงสามารถแขวนวัตถุสามชิ้นบนแต่ละยูนิตได้
·การแขวนที่มั่นคงสามารถทำได้ด้วยจุด อุปกรณ์รองรับท่อ สองจุด

รหัสสินค้า
EP-25
EP-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ตะขอ รัศมี
(มิลลิเมตร)

฿ 478.64

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 10252825

฿ 635.58

HOOKS 1 ชิ้น 10 วัน -333632

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SCS13) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 196 กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา กระจก