(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อน ชนิดโหลดหนัก รุ่น 3509 จาก SUGATSUNE
- รางเลื่อน 3 ตอน ดึงรางด้านในออกได้สุด
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 711 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 734 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 2666 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
- สินค้านี้จำหน่ายเป็นหน่วยละ 1 ชุด (2 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
3509-12 |
3509-14 |
3509-16 |
3509-18 |
3509-20 |
3509-22 |
3509-24 |
3509-26 |
3509-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,394.16 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 327 | 305 | 2666 | ถึง 350 | ถึง 3000 | ||
฿ 7,730.72 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 378 | 356 | 2626 | ถึง 400 | ถึง 3000 | ||
฿ 6,644.08 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 428 | 406 | 2538 | ถึง 450 | ถึง 3000 | ||
฿ 8,195.20 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 479 | 457 | 2450 | ถึง 500 | ถึง 3000 | ||
฿ 8,810.94 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 530 | 508 | 2362 | ถึง 550 | ถึง 3000 | ||
฿ 8,333.88 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 581 | 559 | 2244 | ถึง 600 | ถึง 3000 | ||
฿ 8,682.35 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 632 | 610 | 2117 | ถึง 650 | ถึง 3000 | ||
฿ 10,344.54 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 682 | 660 | 1960 | ถึง 700 | ถึง 2000 | ||
฿ 10,827.52 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 733 | 711 | 1784 | ถึง 750 | ถึง 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 71.4 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 23.8 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง