(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
3504-12 |
3504-14 |
3504-16 |
3504-18 |
3504-20 |
3504-22 |
3504-24 |
3504-26 |
3504-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.90 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 203 | 305 | 294 | ถึง 250 | ถึง 300 | ||
฿ 568.30 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 254 | 356 | 362 | ถึง 300 | ถึง 400 | ||
฿ 570.05 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 305 | 406 | 382 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 563.08 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 330 | 457 | 362 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 648.26 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 381 | 508 | 323 | ถึง 400 | ถึง 400 | ||
฿ 626.61 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 406 | 559 | 304 | ถึง 450 | ถึง 400 | ||
฿ 854.68 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 432 | 610 | 264 | ถึง 450 | ถึง 300 | ||
฿ 798.56 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 483 | 660 | 235 | ถึง 500 | ถึง 300 | ||
฿ 845.34 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 508 | 711 | 225 | ถึง 550 | ถึง 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง