(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อนส่วนต่อขยาย ชนิด 3/4 สำหรับงานเบา รุ่น AR-2 จาก SUGATSUNE
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 300 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 150 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
- วัสดุของรางเลื่อนส่วนต่อขยาย 3/4 AR-2 ซีรีส์ ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์สีเงิน
รหัสสินค้า |
---|
AR2-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.33 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 60 | 100 | 100 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2)(N) | 147 | วัสดุ ราง | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ราง | สไลด์สอง ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 7.2 |
การขัดเงา ราง | Alumite Treatment | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | ถึง 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR2-100 ในชุด รางสไลด์ อะลูมิเนียมอัลลอย สำหรับโหลดเบา _ar-2
รหัสสินค้า |
---|
AR2-200 |
AR2-300 |
AR2-400 |
AR2-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.34 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 120 | 200 | ถึง 150 | ||
฿ 1,008.33 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 180 | 300 | ถึง 200 | ||
฿ 1,325.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 240 | 400 | ถึง 250 | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 300 | 500 | ถึง 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง