1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก MC0083 (รหัสสินค้า)

MAGNET CATCHES

ตัวยึดแม่เหล็ก MC0083
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการวางตัว ตัวยึดแม่เหล็ก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับถือเมื่อปิดประตู

รหัสสินค้า
MC0083
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 108.33

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) 68.6
ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นรับลิ้นกุญแจ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง (ทองเหลือง) การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ เหล็กกล้า การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
การขัดเงา แม่เหล็ก รากฐาน ความสูง(มิลลิเมตร) 14.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC0083 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก MC0083