(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท
รหัสสินค้า |
---|
BCT-40 |
BCT-50 |
BCT-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.42 | BALL CATCH_BCT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 29.4 | 42.5 | 8 | 3.2 | 13.8 | ||
฿ 149.78 | BALL CATCH_BCT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 32.3 | 50 | 10 | 4.2 | 15.3 | ||
฿ 281.00 | BALL CATCH_BCT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 34.3 | 70 | 13.5 | 4.2 | 21.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ของลูกบอล | ประเภท แม่เหล็ก | รูปทรง แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ชุบผิวโครเมี่ยม | วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | สังกะสีอัลลอยด์ | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง