(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 30
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 6
● ขนาดเกลียวสำหรับตลับลูกปืนแบบเกลียว : M6
● ความกว้าง(mm) : 7
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 60
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | OD (Ø) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.43 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 22 | - | 6 | - | 210-140-837 | ||
฿ 358.43 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 22 | - | - | 5 | 210-140-851 | ||
฿ 366.29 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 22 | 6 | - | - | 210-140-843 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 24 | - | 6 | - | 210-140-838 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 24 | - | - | 5 | 210-140-852 | ||
฿ 382.01 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 24 | 6 | - | - | 210-140-844 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 24 | - | 6 | - | 210-140-842 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 24 | - | - | 5 | 210-140-856 | ||
฿ 382.01 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 24 | 6 | - | - | 210-140-848 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 26 | - | 6 | - | 210-140-839 | ||
฿ 374.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 26 | - | - | 5 | 210-140-853 | ||
฿ 382.01 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 26 | 6 | - | - | 210-140-845 | ||
฿ 413.46 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 28 | - | 6 | - | 210-140-840 | ||
฿ 393.50 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 28 | - | - | 5 | 210-140-854 | ||
฿ 417.08 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 28 | 6 | - | - | 210-140-856 | ||
฿ 413.46 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 30 | - | 6 | - | 210-140-841 | ||
฿ 393.50 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 30 | - | - | 5 | 210-140-855 | ||
฿ 417.08 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 30 | 6 | - | - | 210-140-847 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส (SUS303) | ประเภท วงแหวนนอก | รอบนอกขอบ Flanged | วัสดุ วงแหวนนอก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7 | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) | 100.1 ถึง 200.0 |
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 156.8 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ร่องตัว U R(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง