(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 26
● เกลียวยึดขนาด : M6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) แบบรูเจาะทะลุ (mm.) : 5 และ 6
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : POM (โพลิอะซีทัล )
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DO-19-H5 |
DO-22-A1 |
DO-22-B0.5 |
DO-22-H6 |
DO-24-A1 |
DO-24-B0.5 |
DO-24-B3 |
DO-24-H6 |
DO-26-A1 |
DO-26-B0.5 |
DO-26-H6 |
DO-26-H6W1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | มิติ ขั้น (มิลลิเมตร) | แบบขั้นบันได หรือไม่ แบบขั้นบันได | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 19 | 6 | - | 5 | - | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | 210-140-176 | ||
฿ 89.53 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 22 | 7 | - | - | 5 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.4 | - | - | 210-140-183 | ||
฿ 80.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 22 | 7 | 6 | - | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 210-140-177 | ||
฿ 89.53 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 210-140-180 | ||
฿ 100.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 24 | 7 | - | - | 5 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.4 | - | - | 210-140-184 | ||
฿ 100.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 24 | 7 | 6 | - | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | - | 210-140-178 | ||
฿ 100.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 24 | 7 | 6 | - | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3 | - | 210-140-186 | ||
฿ 100.96 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 24 | 7 | - | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 210-140-181 | ||
฿ 108.58 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา ยิงกาว | 26 | 7 | - | - | 5 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.4 | - | - | 210-140-185 | ||
฿ 108.58 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เพลา เกลียว | 26 | 7 | 6 | - | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 210-140-179 | ||
฿ 108.58 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 26 | 7 | - | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | ไม่มี | 210-140-182 | ||
฿ 117.15 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูทะลุ | 26 | 7 | - | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | มี | 210-140-188 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | รอบ นอก สายวัด แบบกลม นอก | วัสดุ วงแหวนนอก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง