1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตัวหนอน W (รหัสสินค้า)

WORM GEARS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เฟืองตัวหนอน W
  • เฟืองตัวหนอน W
  • เฟืองตัวหนอน W
  • เฟืองตัวหนอน W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โมดูล 0.5 ถึง 2.0 เป็นวิศวกรรมที่มีความแม่นยำSUS304 และ S45C พร้อม ความทนทานต่อการกัดกร่อน ยอดเยี่ยมการขัดเงา การรีด งานละเอียด ทำให้มุมของ มุมบริเวณปลายแหลม ฟัน มุม พื้นผิว โค้งและ ฟัน ด้านข้างของกระจกและ เฟืองตัวหนอน นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายได้อย่างง่ายดาย ฟัน ของ ล้อ หนอนโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0โมดูล 2.5 ถึง 5.0 ถูกตัดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รหัสสินค้า
W3SR1-CF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล วัสดุ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเริ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางรู รูปทรง ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพลา รูสำเร็จรูป

฿ 1,316.38

WORM GEARS 1 ชิ้น 12 วัน 103S45C-ขวา5536120-ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา รู H8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W3SR1-CF ในชุด เฟืองตัวหนอน W

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
W1.5SR1-CF
W1.5SR1EQUALC
W1.5SR2-B
W3SR1EQUALC
W3SR2-B
W3SR2-CF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล วัสดุ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเริ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางรู รูปทรง ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพลา รูสำเร็จรูป

฿ 477.82

1 ชิ้น 3 วัน 101.5S45C-ขวา3520112-ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 604.94

1 ชิ้น 91 วัน 101.5S45C-ขวา3520112ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป

฿ 494.10

1 ชิ้น 3 วัน 101.5S45C-ขวา3020210Bผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 1,531.31

1 ชิ้น 6 วัน 103S45C-ขวา5536120ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป

฿ 999.63

1 ชิ้น 5 วัน 103S45C-ขวา5036216Bผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 1,227.24

1 ชิ้น 5 วัน 103S45C-ขวา5536220-ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม