1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์แบบอัด PPSS

บอลพลันเจอร์แบบอัด PPSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- รุ่นPPSS - ลูกดันสปริงชนิดสวมอัด
- วัสดุตัวลูกดันสปริง: สเตนเลส SUS303
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้า SUJ2 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS404C
- วิธีการเคลือบผิวตัวบอล: ชุบแข็ง
- ความแข็งของลูกบอล: 54~60HRC
- วัสดุสปริง: สเตนเลส SUS631J1
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (M): 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 และ 6
- ขนาดค่าโหลดเริ่มต้น: 4.5, 6, 8, 9.5, 11, 15.5 และ 18 N
- วิธีการติดตั้งลูกดันสปริงPPSS: ข้อต่อฟิตติ้ง
- ลูกดันสปริงชนิดสวมอัดอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาด และข้อมูลจำเพาะของลูกสูบ

รหัสสินค้า
PPSS-3SALE
PPSS-3.5
PPSS-4
PPSS-4.5
PPSS-5
PPSS-5.5
PPSS-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 244.87

฿ 123.19

NBK BALL PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30.654.57.572

฿ 244.87

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 3.50.8614.592.5

฿ 244.87

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 40.9814113

฿ 249.70

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 4.50.959.516.5123.2

฿ 263.61

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 511118133.5

฿ 268.00

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 5.51.215.525144

฿ 272.84

BALL PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 61.51831154.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การสวมอัด ปลาย วัสดุ สเตนเลส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
ล็อค ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน ชุบแข็ง โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50