(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับแรงบิดประสิทธิภาพสูงพร้อมความทนทานที่ยอดเยี่ยมและแรงบิดคงที่ซึ่งผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง / แม้ว่าคุณจะปล่อยมือเมื่อเปิดหรือปิดประตู การหดตัว (สปริงกลับ) จะต่ำกว่า 1°
· ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ (จดสิทธิบัตร) ที่เรียกว่า "Reel Torque" ความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (หมุน) จะถูกเก็บไว้ภายในช่วงเล็ก ๆ ของ 10% หรือน้อยกว่า และการทำงานจะทำได้อย่างราบรื่นตามเป้าหมาย
· คุณลักษณะนี้ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงบิดแม้หลังจากการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง
· เพิ่มสเปคแรงบิดใหม่เป็น 3.0 N/m
· การทำงานที่ราบรื่นทำได้โดยการรักษาความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (การหมุน) ภายในช่วงเล็ก ๆ ที่ 10% หรือน้อยกว่า
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
· ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง
· มุม เปิดและปิด : 270° .
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60 °C
ความยาว(มิลลิเมตร) | 63.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57.2 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
เปิดปริญญา(องศา) | 270 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง