(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถจับประตูได้ในมุมที่ต้องการ มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
รหัสสินค้า |
---|
HG-TA20L |
HG-TA20R |
HG-TA30L |
HG-TA30R |
HG-TA45L |
HG-TA45R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กลับด้าน | แรงบิด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.94 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 18.5 | 66 | สำหรับด้านซ้าย | 2.0 | ||
฿ 453.94 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 18.5 | 66 | สำหรับด้านขวา | 2.0 | ||
฿ 473.24 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 18.5 | 66 | สำหรับด้านซ้าย | 3 | ||
฿ 473.24 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 18.5 | 66 | สำหรับด้านขวา | 3 | ||
฿ 689.14 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 80 | สำหรับด้านซ้าย | 4.5 | ||
฿ 689.14 | TORQUE HINGE_HG-TA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 80 | สำหรับด้านขวา | 4.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) |
---|---|---|---|---|---|
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง