(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่อยๆเปิดประตู มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
รหัสสินค้า |
---|
HG-JHW50 |
HG-JHW50G |
HG-JHW70 |
HG-JHW70G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางการเบรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,421.58 | DAMPER HINGE_HG-JHW/HG-JHWG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 to 10 | ทิศทางการปิด | ||
฿ 1,966.67 | DAMPER HINGE_HG-JHW/HG-JHWG | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 6 to 10 | ทิศทางการเปิด | ||
฿ 1,578.37 | DAMPER HINGE_HG-JHW/HG-JHWG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 to 14 | ทิศทางการปิด | ||
฿ 1,578.37 | DAMPER HINGE_HG-JHW/HG-JHWG | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10 to 14 | ทิศทางการเปิด |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 115 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ยางกันกระแทก | เปิดปริญญา(องศา) | 115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง