(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· แหวนรองที่สามารถใช้กับมือจับแบบกลม
· ใช้มือจับที่ตรงกับขนาดสกรูยึด และความหนาของด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
H42-Z-6 |
H42-Z-7 |
H42-Z-9 |
H42-Z-10 |
H42-Z-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รองรับความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.16 | HANDLES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 80.28 | HANDLES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 88.24 | HANDLES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 89.08 | HANDLES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 101.58 | HANDLES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ขัด มันวาว การขัดแบบบาเรล |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง