1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแม่เหล็ก MJ-30

HOOKS

ตะขอเดี่ยวแม่เหล็ก MJ-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 588.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สารละลาย จัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
· ตะขอ แม่เหล็ก การออกแบบ เฉียบคม
· แม่เหล็ก ถูกหุ้มด้วย ยางซิลิโคน เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน พื้นผิว ที่ยึดติด
·หากการยึดเกาะแน่นเกินไปและทำให้ ผลิตภัณฑ์ ยากที่จะถอดออกก็สามารถถอดออกได้ค่อนข้างง่ายโดยดึง ปลาย ตะขอ ลงเข้าหาตัวคุณ

รหัสสินค้า
MJ-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 588.02

HOOKS 1 ชิ้น 40 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ อะลูมิเนียมอัลลอย / เรซิ่น ABS วิธีการติดตั้ง ประเภท แม่เหล็ก
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 9.8 ความยาว(มิลลิเมตร) 42 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
สี สีเงินสีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJ-30 ในชุด ตะขอเดี่ยวแม่เหล็ก MJ-30