1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยว SUS จัมโบ้ / ติดตั้งกับเพดาน JFT180M/JFT260M

ตะขอเดี่ยว SUS จัมโบ้ / ติดตั้งกับเพดาน JFT180M/JFT260M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,537.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โซลูชันการจัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

รหัสสินค้า
JFT180M
JFT260M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า แขวน
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ตะขอ รัศมี
(มิลลิเมตร)

฿ 3,537.95

HOOKS 1 ชิ้น 10 วัน 10981801383

฿ 5,542.54

HOOKS 1 ชิ้น 19 วัน 1014726014110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS303) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา กระจก