(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ 2 ขั้น พร้อมสไลด์ 3/4
· เมื่อเปิดรางจนสุด เบรคจะหยุดโดยแรงต้านจากแรงเสียดทาน
· การดึงด้วยแรงสามารถปลดราง และอาจทำให้ตกได้
· ราง ชนิดยึดด้านล่าง ที่ติดกับด้านล่างของลิ้นชัก
รหัสสินค้า |
---|
C1029-12 |
C1029-14 |
C1029-16 |
C1029-18 |
C1029-20 |
C1029-22 |
C1029-24 |
C1029-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.73 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 216 | 324 | 78 | ถึง 250 | ถึง 100 | ||
฿ 854.73 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 267 | 375 | 74 | ถึง 300 | ถึง 100 | ||
฿ 810.81 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 305 | 425 | 69 | ถึง 350 | ถึง 100 | ||
฿ 850.11 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 318 | 476 | 69 | ถึง 350 | ถึง 100 | ||
฿ 850.11 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 368 | 527 | 64 | ถึง 400 | ถึง 100 | ||
฿ 850.11 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 419 | 578 | 59 | ถึง 450 | ถึง 100 | ||
฿ 850.11 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 445 | 629 | 54 | ถึง 450 | ถึง 100 | ||
฿ 850.11 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 495 | 679 | 49 | ถึง 500 | 50 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง