(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ 2 ขั้น พร้อมสไลด์ 3/4
· ราง สามารถถอดออกได้
· เมื่อปิดลิ้นชัก แม้จะไม่ได้ดันเข้าไปจนสุด กลไกการปิดตัวเองจะปิดลงอย่างสมบูรณ์
· อุปกรณ์เสริม ด้านล่างของรางสไลด์ ที่ติดกับด้านล่างของลิ้นชัก
·ใช้ โรเลอร์ยูรีเทน และเคลื่อนที่อย่างเงียบ ๆ และราบรื่น
· ราง มีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยทางด้านขวา และด้านซ้ายของลิ้นชัก
รหัสสินค้า |
---|
RKA6-300 |
RKA6-350 |
RKA6-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.60 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 205 | 296 | ถึง 250 | ||
฿ 1,031.91 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 250 | 346 | ถึง 250 | ||
฿ 1,228.44 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 460 | 596 | ถึง 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2)(N) | 147 | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ราง | สไลด์สอง ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 13 |
การขัดเงา ราง | สีฝุ่น | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | ถึง 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง