(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางสไลด์ 3 ขั้น ที่สามารถดึงออก และดันรางด้านในจนสุด
รหัสสินค้า |
---|
C301-12 |
C301-14 |
C301-16 |
C301-18 |
C301-20 |
C301-22 |
C301-24 |
C301-26 |
C301-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,222.85 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 327 | 304.8 | 785 | ถึง 350 | ถึง 800 | ||
฿ 1,277.66 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 378 | 355.6 | 755 | ถึง 400 | ถึง 800 | ||
฿ 1,332.46 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 428 | 406.4 | 716 | ถึง 450 | ถึง 800 | ||
฿ 1,387.26 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 479 | 457.2 | 667 | ถึง 500 | ถึง 700 | ||
฿ 1,440.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 530 | 508 | 637 | ถึง 550 | ถึง 700 | ||
฿ 1,542.86 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 581 | 558.8 | 579 | ถึง 600 | ถึง 600 | ||
฿ 1,691.67 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 632 | 609.6 | 510 | ถึง 650 | ถึง 600 | ||
฿ 1,645.72 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 683 | 660.4 | 471 | ถึง 700 | ถึง 500 | ||
฿ 1,697.15 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 733 | 711.2 | 402 | ถึง 750 | ถึง 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง