(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ แบบดึง 2 ขั้น 3/4 ของสไลด์
รหัสสินค้า |
---|
C2721-20 |
C2721-25 |
C2721-30 |
C2721-35 |
C2721-40 |
C2721-45 |
C2721-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.96 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 134 | 200 | 255 | ถึง 150 | ถึง 300 | ||
฿ 618.90 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 184 | 250 | 235 | ถึง 200 | ถึง 300 | ||
฿ 600.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 221 | 300 | 235 | ถึง 250 | ถึง 300 | ||
฿ 668.58 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 259 | 350 | 226 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 668.58 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 296 | 400 | 206 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 720.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 333 | 450 | 196 | ถึง 350 | ถึง 200 | ||
฿ 692.89 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 371 | 500 | 177 | ถึง 400 | ถึง 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง