(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ 3 ขั้น ที่สามารถดึงรางด้านในออกจนสุด
· รางสไลด์ C301 รุ่นประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
3522G-12 |
3522G-14 |
3522G-16 |
3522G-18 |
3522G-20 |
3522G-22 |
3522G-24 |
3522G-26 |
3522G-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.42 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 324.2 | 305 | 500 | ถึง 350 | ถึง 500 | ||
฿ 839.36 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 375.4 | 356 | 529 | ถึง 400 | ถึง 600 | ||
฿ 694.01 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 424.6 | 406 | 500 | ถึง 450 | ถึง 500 | ||
฿ 873.38 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 475.8 | 457 | 461 | ถึง 500 | ถึง 500 | ||
฿ 1,237.79 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 527 | 508 | 451 | ถึง 550 | ถึง 500 | ||
฿ 875.84 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 578.2 | 559 | 402 | ถึง 600 | ถึง 500 | ||
฿ 1,347.36 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 629.4 | 610 | 353 | ถึง 650 | ถึง 400 | ||
฿ 1,791.67 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 678.6 | 660 | 333 | ถึง 700 | ถึง 400 | ||
฿ 1,228.60 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 729.8 | 711 | 294 | ถึง 750 | ถึง 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง