1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ Kingpin-Less สำหรับรับน้ำหนักมาก ชนิด 31-KP-40

ลูกล้อ Kingpin-Less สำหรับรับน้ำหนักมาก ชนิด 31-KP-40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีความสามารถในการเริ่มเคลื่อนที่ ที่โดดเด่น

[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการหมุนดีกว่า (ประสิทธิภาพการหมุนดีขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับซีรีส์ 400) เนื่องจากการใช้โครงสร้างที่ เพลาล้อ อยู่ห่างจาก แกน หมุนมากกว่าในรุ่นทั่วไป
·เนื่องจาก แผ่นเพลท และ ตัวเรือน ถูกยึดด้วยวิธีพิเศษ ไม่ใช้เพลาสำหรับแกนหมุน ประสิทธิภาพ และความแข็งแรงในการหมุนจึงเหนือกว่า
·โครงสร้างมีช่องว่างน้อยซึ่งหมายความว่าฝุ่น ฯลฯ ไม่สามารถเข้าไปในส่วนที่หมุนได้โดยง่าย
·โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีความแข็งแกร่งยอดเยี่ยม ต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกและมีคุณสมบัติต้านทานการรับสูง
·ด้วย ความแกร่ง และประสิทธิภาพในการหมุนที่ยอดเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกพ่วง และสภาพแวดล้อมการใช้งานที่เกิดการกระแทกได้ง่าย

รหัสสินค้า
SUG-31-KP-406-PSE
SUG-31-KP-408-PSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)

฿ 11,125.00

CASTERS 1 ชิ้น 16 วัน 10195485.1152

฿ 14,542.00

CASTERS 1 ชิ้น 16 วัน 10247568.4203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท ช่วงการรับโหลด(daN) 485.01 ถึง 750.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ตัน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทของรูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 76.2(92.2) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 66.8(76.2)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 114.3 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 101.6 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 51.6
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงานหนัก เบรก ล้อ ไม่มี
ตัวล็อคข้อหมุน ไม่มี สี สีเทา ล็อค ล้อ ไม่มี
แบบ 4 ตำแหน่ง ไม่มี