(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มีความสามารถในการเริ่มเคลื่อนที่ ที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่มีความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และหมุนได้อย่างราบรื่น
·ส่วนข้อหมุนใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่ที่มีประสิทธิภาพในการหมุนที่ดี แม้ในขณะที่ ตลับลูกปืนรับโหลดอยู่
·ชิ้นส่วนหมุนได้รับการชุบแข็ง และแรงเสียดทานในส่วนหน้าสัมผัสถูกทำให้ลดลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
·มีซีลป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในล้อหรือลูกปืน
· นอกจากนี้ยังมีลูกล้อที่มีตัวล็อคข้อหมุนสี่ตำแหน่ง เป็นส่วนเสริมให้เลือกตามสั่ง
·สามารถติดตั้งกับรุ่นที่มีเบรคได้
รหัสสินค้า |
---|
SUGT-76-PSE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทของรูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | เบรก ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,052.82 | CASTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท | 192.1 | ไม่ | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 152.4 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ช่วงการรับโหลด(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 264.6 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ ตัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 34.9 |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงานหนัก | ตัวล็อคข้อหมุน | ไม่มี |
สี | สีเทา | ล็อค ล้อ | ไม่มี | แบบ 4 ตำแหน่ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUGT-76-PSE ในชุด ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ซีรีส์ 70
รหัสสินค้า |
---|
SUG-31-74R-PSE |
SUG-31-75-PSE |
SUG-31-75B-PSE |
SUG-31-75R-PSE |
SUGT-76B-PSE |
SUGT-76R-PSE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทของรูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | เบรก ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,881.27 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | 141.3 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 76.2(92.1) | 66.7(76.2) | 114.3 | 101.6 | 101.6 | ไม่มี | ||
฿ 4,387.34 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท | 168.3 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 76.2(92.1) | 66.7(76.2) | 114.3 | 101.6 | 127 | ไม่มี | ||
฿ 5,645.40 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท | 168.3 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | หลุมเจาะรู | 76.2(92.1) | 66.7(76.2) | 114.3 | 101.6 | 127 | มี | ||
฿ 4,112.95 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | 168.3 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 76.2(92.1) | 66.7(76.2) | 114.3 | 101.6 | 127 | ไม่มี | ||
฿ 7,915.17 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท | 192.1 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 152.4 | มี | ||
฿ 6,974.42 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | 192.1 | ไม่ | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 152.4 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง