1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนสแตนเลสไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก, ชนิดแหวนตัวนอกทรงนูน_MSUS309/S3.5

BEARINGS

ตลับลูกปืนสแตนเลสไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก, ชนิดแหวนตัวนอกทรงนูน_MSUS309/S3.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 848.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานด้านการแพทย์

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อน ทนสนิม และทนความร้อนดีเยี่ยม
· ใช้สแตนเลสที่ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก เหมาะสำหรับส่วนลำเลียงของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น MRI และอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอื่น ๆ
· พร้อมสารป้องกันสกรูหลุด
· ทำจากสแตนเลสแทนเรซิ่น จึงทนต่อสภาวะแวดล้อมดีเยี่ยม และยังเหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (การมีสนิมหรือฝุ่นเกาะอาจส่งผลต่อการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช้งาน)
· ทางเรารับผลิตตามสั่ง (ระบุการหล่อลื่น ไม่หล่อลื่น ขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ)

รหัสสินค้า
MSUS309/S3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 848.93

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ สเตนเลส (SUS303) ประเภท วงแหวนนอก รอบ นอก สายวัด แบบกลม นอก วัสดุ วงแหวนนอก สเตนเลส
ชนิดการติดตั้ง เพลา เกลียว คุณสมบัติ ทนความร้อน / ความต้านทานฝุ่น / ความทนทานต่อการกัดกร่อน OD(Ø) 30
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 9 สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) 6 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(Ø) 12
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 200.1 ถึง 300.0 โหลดที่ยอมรับได้(N) 294 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 110
รหัสการสั่งซื้อ 210-140-849